4 S TU CTL 174.000

4 S TU CTL 174.000
60 Case, polegada

60 Case , 4 in Diâmetro, Tipo A, Tubular 52100Rockwell C Mín. 58

Tempo de entrega:  5 Days*
$6074.34 cada**
Comprimento personalizado:

Mín.: 1.0 in  Máx.: 174.0 in  Tolerância +/- 0,0625 pol.

Usinagem especial

É necessário um comprimento personalizado (à esquerda).

Adicionar ao carrinho

  • O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
  • Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[dia] 4.0000
[ToleranceValues] 3.9976/3.9964 in

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Sem opção
Material, eixo Liga metálica 52100
Acabamento da superfície 8 Ra micropolegadas Máx.
Classe de tolerância Class S
Dureza Rockwell C Mín. 58
Linearidade 0,001 pol. por pé cumulativo (0,002 em TIR)
Opção tubular (TU) Tubular
Comprimento 4.419,600 mm / 174,000 in
Diâmetro 102 mm / 4,000 in
Peso 271,092 lb
Profundidade do encaixe, mínima 2,540 mm / 0,100 in
Redondeza 0,00203 mm / 0,00008 in
Cônico 0,0025 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: